TRR-M 400
Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Ident.-Nr. 1452181
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRR-M 400, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 22 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 22 |
Breite B [mm] | 65 |
Höhe H [mm] | 33 |
Länge L [mm] | 120 |
Lochabstand b [mm] | 59.4 |
m/Stück [kg] | 0.73 |
Spanneinsatz, niedrig, induktiv gehärtet | RSE-IN 400, 1499868 |
Spanneinsatz, hoch, induktiv gehärtet | RSE-IH 400, 1499875 |