EWM 265
Weiche Blockbacken
Ident.-Nr. 164131
EWM 265, Weiche Blockbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Weiche Blockbacken |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 84 |
Höhe H1 [mm] | 55.6 |
Länge L [mm] | 110 |
Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
m/Satz [kg] | 9.2 |