EWM 500
Weiche Blockbacken
Ident.-Nr. 164134
EWM 500, Weiche Blockbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Weiche Blockbacken |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 62 |
Höhe H [mm] | 125 |
Höhe H1 [mm] | 78 |
Länge L [mm] | 160 |
Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
m/Satz [kg] | 27.31 |