EWM 630
Weiche Blockbacken
Ident.-Nr. 164135
EWM 630, Weiche Blockbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Weiche Blockbacken |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 75 |
Höhe H [mm] | 150 |
Höhe H1 [mm] | 95 |
Länge L [mm] | 203 |
Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
m/Satz [kg] | 51.09 |