ROTA-S plus 500 Z460-SFG
Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt
Ident.-Nr. 410016
Stationäres Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 162 mm
- Spindelaufnahme: Z460
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 320 Nm
- Gewicht: 152 kg
Technische Details
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 270 |
Max. Drehmoment [Nm] | 320 |
Hub pro Backe [mm] | 12 |
Zahnteilung [mm] | 8.5 |
Gewicht [kg] | 152 |
Lieferumfang
Handspannfutter, Grundbacken mit Kreuzversatz, Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, SCHUNK Magnete, Kurzbetriebsanleitung, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken