arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Adapter

Adapter

Beschreibung

Adapter zur Verringerung der Störkontur zum Werkstück sowie zum Ausgleich unterschiedlicher Aufspannhöhen.
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

SPA-VL-P 50-M16

SPA-VL-P 50-M16

Ident.-Nr. 1398227
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Reduktion  80/40 mm
  • Gewinde  M16
  • Gewicht  1 kg
SPA-VL-PA 50-M16

SPA-VL-PA 50-M16

Ident.-Nr. 1398228
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Reduktion  80/27 mm
  • Gewinde  M16
  • Gewicht  1 kg
SPA-VL 25-M12

SPA-VL 25-M12

Ident.-Nr. 1398229
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Reduktion  80/50 mm
  • Gewinde  M12
  • Gewicht  1.2 kg
SPA-VL 50-M12

SPA-VL 50-M12

Ident.-Nr. 1398240
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Reduktion  80/50 mm
  • Gewinde  M12
  • Gewicht  1.5 kg
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

Ident.-Nr. 1398307
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Min. Aufspannhöhe  50 mm
  • Max. Aufspannhöhe  75 mm
  • Gewicht  1.45 kg
SPA-VLK 75-M10

SPA-VLK 75-M10

Ident.-Nr. 1398308
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Reduktion  80/20 mm
  • Gewinde  M10
  • Gewicht  1.3 kg
SPA-SEZ ER50-100

SPA-SEZ ER50-100

Ident.-Nr. 1398309
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Gewicht  2 kg