SPA-HE 50-75
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1398307
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Höheneinstelladapter
- Zum Ausgleich unterschiedlicher Werkstückhöhen
- Abmessungen: Ø80 x 75 mm
- Min. Aufspannhöhe: 50 mm
- Max. Aufspannhöhe: 75 mm
- Gewicht: 1.45 kg
Technische Details
Min. Aufspannhöhe [mm] | 50 |
---|---|
Max. Aufspannhöhe [mm] | 75 |
Gewicht [kg] | 1.45 |
Lieferumfang
Höheneinstelladapter