ABP-h plus 250-1
Zubehör Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1323976
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 1fach Basisplatte
- Zur direkten Montage und Ansteuerung von einem TANDEM Kraftspannblocks mit VERO-S.
- Passend zu: Baugröße 250
- Länge: 320 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 36 mm
- Gewicht: 20 kg
Technische Details
Länge [mm] | 320 |
---|---|
Breite [mm] | 250 |
Höhe [mm] | 36 |
Gewicht [kg] | 20 |
Lieferumfang
Basisplatte, Stecknippel, Ringschraube, Dichtsatz, Handgriffe, Betriebsanleitung