ADK M8-SW5
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 9985032
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Abdeckkappen
- Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben und Vermeidung von Spänenestern
- Passend zu: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
- Gewinde: M8
- Durchmesser: 13 mm
- Höhe: 4.5 mm
- Gewicht: 0.001 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 13 |
---|---|
Höhe [mm] | 4.5 |
Gewicht [kg] | 0.001 |
Lieferumfang
Abdeckkappen