AB H 2010 M10
Auflagebolzen
Ident.-Nr. 1345612
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
AB H 2010 M10, Auflagebolzen hart
- Höhe H: 20 mm
- Schlüsselweite SW: 17
- Gewinde G: M10
- Material: Stahl C45
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Höhe H [mm] | 20 |
---|---|
Schlüsselweite SW | 17 |
Gewinde G | M10 |
Hart | ja |
Material | Stahl C45 |
Liefereinheit | 1 Stück |