Beschreibung
Die elektropneumatische Kontrolleinheiten ELKE und ELKE 24/2F sind zum ansteuern der Pneumatikfutter ROTA TP/TB vorgesehen.
Vorteile – Ihr Nutzen
Ein oder zwei Pneumatikfutter ansteuerbar
Nur eine Kontrolleinheit für zwei Futter erforderlich
Robustes, abgedichtetes Edelstahlgehäuse
Dauerhafte Bedienerfreundlichkeit
Display für Betriebsarten- und Fehleranzeige
Übersichtliche Funtkionsanzeige aller Betriebsarten
Fünf verschiedene Betriebsarten
Für jede Anwendung steht die ideale Betriebsart zur Auswahl
Optional über zwei Fußschalter bedienbar
Für optimalen Bedienungskomfort an der Maschine im manuellen Betrieb
Zuverlässige Prozessabfrage von Druck- und Differenzdruck
Jedes Futter kann individuell der Spannsituation angepasst werden
Einfache Verknüpfung mit der Maschinensteuerung
Kann bequem an die 24 V-Maschinenspannung für vollautomatischen Betrieb vom Betriebselektriker angeschlossen werden. Futter werden über M-Funktionen angesteuert
Bis zu vier RSS-Funkübertragungssysteme integrierbar
Maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
Kontrolleinheiten für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
Die elektropneumatischen Kontrolleinheiten ELKE 24 und ELKE 24/2F sind zum Ansteuern pneumatisch betätigter Kraftspannfutter vorgesehen. Bis zu zwei Futter können in unterschiedlichen Betriebsmodi geöffnet und geschlossen werden. Dabei wird der eingestellte Druck überwacht. Die Kontrolleinheiten können autonom oder wahlweise mit der Maschinensteuerung verknüpft werden. Um den Bedienkomfort zu steigern, kann ein Fußschalter angeschlossen werden.
Mit der Kontrolleinheit ELKE 24 kann ein pneumatisches Kraftspannfutter angesteuert werden. Mit der Kontrolleinheit ELKE 24/2F hingegen kann entweder ein einzelnes Futter oder ein Vorder- und ein Hinterendfutter angesteuert werden.