FF-T1 Z100-A4
Flansch Standard
Ident.-Nr. 803010
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z100
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 82.6 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 12 mm
- Durchlass: 61 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technische Details
Futterseite | Z100 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 4 |
Teilkreis Futter [mm] | 82.6 |
Teilkreis Spindel [mm] | 82.6 |
Höhe [mm] | 12 |
Durchlass [mm] | 61 |
Gewicht [kg] | 0.4 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben