arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T1 Z300-A11 Abbildung ähnlich

FF-T1 Z300-A11

Flansch Standard

Ident.-Nr. 803004

Versandfertig ab Lager
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Direktflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z300
  • Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 11
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 235 mm
  • Teilkreis Spindel: 235 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Durchlass: 192.9 mm
  • Gewicht: 6 kg
Futterseite Z300
Maschinenseite ISO 702-2 Nr. 11
Teilkreis Futter [mm] 235
Teilkreis Spindel [mm] 235
Höhe [mm] 21
Durchlass [mm] 192.9
Gewicht [kg] 6

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben