FF-T2 Z115-A4
Flansch Standard
Ident.-Nr. 806006
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z115
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 92 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 18 mm
- Durchlass: 30 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Technische Details
Futterseite | Z115 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 4 |
Teilkreis Futter [mm] | 92 |
Teilkreis Spindel [mm] | 82.6 |
Höhe [mm] | 18 |
Durchlass [mm] | 30 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben