FF-T2 Z140-A4
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805000
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z140
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 104.8 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 21 mm
- Durchlass: 61 mm
- Gewicht: 2.9 kg
Technische Details
Futterseite | Z140 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 4 |
Teilkreis Futter [mm] | 104.8 |
Teilkreis Spindel [mm] | 82.6 |
Höhe [mm] | 21 |
Durchlass [mm] | 61 |
Gewicht [kg] | 2.9 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben