arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T2 Z170-Z140 Abbildung ähnlich

FF-T2 Z170-Z140

Flansch Standard

Ident.-Nr. 805013

Versandfertig in 3-6 Tagen
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z170
  • Maschinenseite: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 133.4 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Durchlass: 82 mm
  • Gewicht: 2.8 kg
Futterseite Z170
Maschinenseite ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
Teilkreis Futter [mm] 133.4
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 21
Durchlass [mm] 82
Gewicht [kg] 2.8

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben