FF-T2 Z300-A8
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805005
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z300
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 235 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 30 mm
- Durchlass: 136.2 mm
- Gewicht: 11.8 kg
Technische Details
Futterseite | Z300 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 8 |
Teilkreis Futter [mm] | 235 |
Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
Höhe [mm] | 30 |
Durchlass [mm] | 136.2 |
Gewicht [kg] | 11.8 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben