FF-T2 Z300-Z220
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805015
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z300
- Maschinenseite: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Teilkreis Futter: 235 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 30 mm
- Durchlass: 130 mm
- Gewicht: 14.2 kg
Technische Details
Futterseite | Z300 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-4 Nr. 8 (Z220) |
Teilkreis Futter [mm] | 235 |
Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
Höhe [mm] | 30 |
Durchlass [mm] | 130 |
Gewicht [kg] | 14.2 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben