FF-T2 Z520-A20
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805008
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z520
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 20
- Teilkreis Futter: 463.6 mm
- Teilkreis Spindel: 330.2 mm
- Höhe: 62 mm
- Durchlass: 290 mm
- Gewicht: 54.7 kg
Technische Details
Futterseite | Z520 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 20 |
Teilkreis Futter [mm] | 463.6 |
Teilkreis Spindel [mm] | 330.2 |
Höhe [mm] | 62 |
Durchlass [mm] | 290 |
Gewicht [kg] | 54.7 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben