arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T3 Z100-A5 Abbildung ähnlich

FF-T3 Z100-A5

Flansch Standard

Ident.-Nr. 801008

Versandfertig in 3-6 Tagen
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Erweiterungsflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z100
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 82.6 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Durchlass: 66 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Futterseite Z100
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 82.6
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 30
Durchlass [mm] 66
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben