FF-T3 Z170-A8
Flansch Standard
Ident.-Nr. 801001
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z170
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 133.4 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 40 mm
- Durchlass: 113 mm
- Gewicht: 5.6 kg
Technische Details
Futterseite | Z170 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 8 |
Teilkreis Futter [mm] | 133.4 |
Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
Höhe [mm] | 40 |
Durchlass [mm] | 113 |
Gewicht [kg] | 5.6 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben