FFK-T1 Z140-A5
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805120
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z140
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
- Teilkreis Futter: 104.8 mm
- Teilkreis Spindel: 104.8 mm
- Höhe: 15 mm
- Durchlass: 79.6 mm
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
Futterseite | Z140 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 5 |
Teilkreis Futter [mm] | 104.8 |
Teilkreis Spindel [mm] | 104.8 |
Höhe [mm] | 15 |
Durchlass [mm] | 79.6 |
Gewicht [kg] | 1 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben