arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFK-T1 Z220-A8 Abbildung ähnlich

FFK-T1 Z220-A8

Flansch Standard

Ident.-Nr. 805124

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Direktflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z220
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 171.4 mm
  • Teilkreis Spindel: 171.4 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Durchlass: 136.2 mm
  • Gewicht: 4.1 kg
Futterseite Z220
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 8
Teilkreis Futter [mm] 171.4
Teilkreis Spindel [mm] 171.4
Höhe [mm] 18
Durchlass [mm] 136.2
Gewicht [kg] 4.1

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben