FFK-T2 Z220-A5
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805113
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 104.8 mm
- Höhe: 28 mm
- Durchlass: 79.6 mm
- Gewicht: 6.5 kg
Technische Details
Futterseite | Z220 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 5 |
Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
Teilkreis Spindel [mm] | 104.8 |
Höhe [mm] | 28 |
Durchlass [mm] | 79.6 |
Gewicht [kg] | 6.5 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben