FFV Z120-A4
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836001
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z120
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 137 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 23 mm
- Durchlass: 61 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
Futterseite | Z120 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 4 |
Teilkreis Futter [mm] | 137 |
Teilkreis Spindel [mm] | 82.6 |
Höhe [mm] | 23 |
Durchlass [mm] | 61 |
Gewicht [kg] | 2 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben