arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-A5 Abbildung ähnlich

FFV Z120-A5

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836002

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z120
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 137 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 1.8 kg
Futterseite Z120
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 137
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 23
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 1.8

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben