arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-D3 Abbildung ähnlich

FFV Z120-D3

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836200

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z120
  • Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 3
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 137 mm
  • Teilkreis Spindel: 70.6 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Durchlass: 51.5 mm
  • Gewicht: 2.1 kg
Futterseite Z120
Maschinenseite ISO 702-2 Nr. 3
Teilkreis Futter [mm] 137
Teilkreis Spindel [mm] 70.6
Höhe [mm] 20
Durchlass [mm] 51.5
Gewicht [kg] 2.1

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben