arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A8 Abbildung ähnlich

FFV Z155-A8

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836013

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z155
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 180 mm
  • Teilkreis Spindel: 171.4 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Durchlass: 136.2 mm
  • Gewicht: 3.2 kg
Futterseite Z155
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 8
Teilkreis Futter [mm] 180
Teilkreis Spindel [mm] 171.4
Höhe [mm] 30
Durchlass [mm] 136.2
Gewicht [kg] 3.2

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben