arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-A11 Abbildung ähnlich

FFV Z195-A11

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836023

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Erweiterungsflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z195
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 223.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 235 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Durchlass: 175 mm
  • Gewicht: 6.7 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 11
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 235
Höhe [mm] 40
Durchlass [mm] 175
Gewicht [kg] 6.7

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben