arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-C6 Abbildung ähnlich

FFV Z195-C6

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836121

Versandfertig in 3-6 Tagen
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z195
  • Maschinenseite: ISO 702-3 Nr. 6
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 223.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 133.4 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Durchlass: 103.2 mm
  • Gewicht: 5.1 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-3 Nr. 6
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 133.4
Höhe [mm] 20
Durchlass [mm] 103.2
Gewicht [kg] 5.1

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben