arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z235-A11 Abbildung ähnlich

FFV Z235-A11

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836032

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z235
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 290.5 mm
  • Teilkreis Spindel: 235 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Durchlass: 192.9 mm
  • Gewicht: 9.5 kg
Futterseite Z235
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 11
Teilkreis Futter [mm] 290.5
Teilkreis Spindel [mm] 235
Höhe [mm] 34
Durchlass [mm] 192.9
Gewicht [kg] 9.5

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben