FFV Z235-A8
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836031
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z235
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 290.5 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 34 mm
- Durchlass: 136 mm
- Gewicht: 12.3 kg
Technische Details
Futterseite | Z235 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 8 |
Teilkreis Futter [mm] | 290.5 |
Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
Höhe [mm] | 34 |
Durchlass [mm] | 136 |
Gewicht [kg] | 12.3 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben