FFV Z235-C11
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836132
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z235
- Maschinenseite: ISO 702-3 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 290.5 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 30 mm
- Durchlass: 192.9 mm
- Gewicht: 9.2 kg
Technische Details
Futterseite | Z235 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-3 Nr. 11 |
Teilkreis Futter [mm] | 290.5 |
Teilkreis Spindel [mm] | 235 |
Höhe [mm] | 30 |
Durchlass [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 9.2 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben