arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z235-C8 Abbildung ähnlich

FFV Z235-C8

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836131

Verfügbarkeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z235
  • Maschinenseite: ISO 702-3 Nr. 8
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 290.5 mm
  • Teilkreis Spindel: 171.4 mm
  • Höhe: 24 mm
  • Durchlass: 136 mm
  • Gewicht: 8.9 kg
Futterseite Z235
Maschinenseite ISO 702-3 Nr. 8
Teilkreis Futter [mm] 290.5
Teilkreis Spindel [mm] 171.4
Höhe [mm] 24
Durchlass [mm] 136
Gewicht [kg] 8.9

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben