FFV Z235-D6
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836230
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z235
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 290.5 mm
- Teilkreis Spindel: 133.6 mm
- Höhe: 29 mm
- Durchlass: 103.2 mm
- Gewicht: 14.5 kg
Technische Details
Futterseite | Z235 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-2 Nr. 6 |
Teilkreis Futter [mm] | 290.5 |
Teilkreis Spindel [mm] | 133.6 |
Höhe [mm] | 29 |
Durchlass [mm] | 103.2 |
Gewicht [kg] | 14.5 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben