FFV Z270-A11
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836042
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z270
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 318 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 36 mm
- Durchlass: 192.9 mm
- Gewicht: 13.3 kg
Technische Details
Futterseite | Z270 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
Teilkreis Futter [mm] | 318 |
Teilkreis Spindel [mm] | 235 |
Höhe [mm] | 36 |
Durchlass [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 13.3 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben