FFV Z270-D8
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836241
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z270
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 318 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 34 mm
- Durchlass: 136.2 mm
- Gewicht: 18.8 kg
Technische Details
Futterseite | Z270 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-2 Nr. 8 |
Teilkreis Futter [mm] | 318 |
Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
Höhe [mm] | 34 |
Durchlass [mm] | 136.2 |
Gewicht [kg] | 18.8 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben