FFV Z310-A11-2
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836052
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z310
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 374 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 38 mm
- Durchlass: 185 mm
- Gewicht: 20.1 kg
Technische Details
Futterseite | Z310 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
Teilkreis Futter [mm] | 374 |
Teilkreis Spindel [mm] | 235 |
Höhe [mm] | 38 |
Durchlass [mm] | 185 |
Gewicht [kg] | 20.1 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben