GBG 90-35-10
Backe grip
Ident.-Nr. 490571
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, grip
- Schnittstelle 1: W-90
- Abmessungen: 90 x 35 x 10 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben