GBP 125-18-7.6
Backe geschliffen
Ident.-Nr. 432259
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, geschliffen
- Schnittstelle 1: W-125-2
- Abmessungen: 125 x 18 x 7,6 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.13 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 7.6 |
Höhe [mm] | 18 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.13 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben