GBP 40-22-7.7
Backe geschliffen
Ident.-Nr. 490559
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, geschliffen
- Schnittstelle 1: W-40-2
- Abmessungen: 40 x 22 x 7,7 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.05 kg
Technische Details
Breite [mm] | 40 |
---|---|
Tiefe [mm] | 7.7 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.05 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben