arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBP 40-35-10

GBP 40-35-10

Backe geschliffen

Ident.-Nr. 490578

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe, geschliffen
  • Schnittstelle 1: W-40
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 35 x 10 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.1 kg
Breite [mm] 40
Tiefe [mm] 10
Höhe [mm] 35
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.1

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben