arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBP 65-22-7.7

GBP 65-22-7.7

Backe geschliffen

Ident.-Nr. 490566

Versandfertig in 3-6 Tagen
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe, geschliffen
  • Schnittstelle 1: W-65-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 64 x 22 x 7,7 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.07 kg
Breite [mm] 64
Tiefe [mm] 7.7
Höhe [mm] 22
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.07

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben