GBP 65-35-10
Backe geschliffen
Ident.-Nr. 490579
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, geschliffen
- Schnittstelle 1: W-65-2
- Abmessungen: 64 x 35 x 10 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.16 kg
Technische Details
Breite [mm] | 64 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.16 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben