GBP 90-35-10
Backe geschliffen
Ident.-Nr. 490580
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, geschliffen
- Schnittstelle 1: W-90
- Abmessungen: 90 x 35 x 10 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.22 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.22 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben