GBS-G3 125-40-24-18
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1322989
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke 18 mm, 3 mm grip
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 40 x 24 mm
- Spannstufe: 18 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.83 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 24 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.83 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben