GBS-G3 80-28-10
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1326805
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 3 mm
- Schnittstelle 1: W-80-1
- Abmessungen: 80 x 28 x 10 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.16 kg
Technische Details
Breite [mm] | 80 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 28 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.16 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben