GBS-W 80-28-10-5
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1395509
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, beschichtet 5 mm
- Schnittstelle 1: W-80-1
- Abmessungen: 80 x 28 x 10 mm
- Spannstufe: 5 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 80 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 28 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben