GBVS-P-G3 90-41-22
Parallelspannbacke
Ident.-Nr. 490753
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Parallelspannbacke grip
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 90 x 41 x 22 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.35 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 41 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.35 |