GBVS-P-R 90-42.5-25
Parallelspannbacke
Ident.-Nr. 490786
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbacke grip 90
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 90 x 42,5 x 25 mm
- Gewicht: 0.35 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 42.5 |
Höhe [mm] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.35 |